Code
Live Chat
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
CI/Q - Wheel
Bill of material
100 CI-15
ORDERNO
Article-number
100 CI-15
WDAB
Wheel-Ø A x width B
100x38 mm
LC
Load capacity
450 kg
HW
Hub width
48 mm
FL
Fixing length
48 mm
WB
Wheel bearing
Plain bearing + grease nipple
BD
Bore diameter
15.0 mm
Preview - Generation
プレビュー
見積り依頼
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.

カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください